Connecteurs de vannes avec câble AVENTICS™ série CON-VP

La série CON-VP d’AVENTICS avec câble offre des connecteurs de vannes avec des câbles de différentes longueurs, utilisés pour raccorder diverses séries de vanne et de capteurs. La série couvre les types de connecteurs de forme A, B, B suivant standard de l’industrie, C et C suivant standard de l’industrie, conformes aux normes EN 175301-803 (forme A), ISO 6952 (forme B) et ISO 15217 (forme C)

1 - 10 de 28 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Type d’accessoire
Disponibilité
Cable Exit 1
Option de câble
Type de connecteur
Type de raccordement électrique
Type de raccordement électrique 2
Industrie
Couleur du voyant LED
Température ambiante maximale
Température ambiante minimale
Nombre de lignes
Nombre de pôles
Nombre de fils
Tension de service des équipements
Product Series
Indice de protection
Blindage
Tension d’alimentation CA maxi.
Tension d’alimentation CC maxi.
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
1834484152

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme B, Cartouche de douille à 0° 1834484152

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
3 m2+EForme BConnecteur de distributeur forme B
37,22 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484153

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Cartouche de douille à 180° 1834484153

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
3 m2+EForme BConnecteur de distributeur forme B
37,22 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484154

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme B, Cartouche de douille à 0° 1834484154

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
5 m2+EForme BConnecteur de distributeur forme B
41,65 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484155

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Cartouche de douille à 180° 1834484155

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
5 m2+EForme BConnecteur de distributeur forme B
41,65 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484160

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484160

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
3 m2+EForme AConnecteur de distributeur forme A
33,64 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484162

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484162

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
3 m2+EForme AConnecteur de distributeur forme A
37,22 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484163

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484163

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
5 m2+EForme AConnecteur de distributeur forme A
41,65 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484164

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484164

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
3 m2+EForme AConnecteur de distributeur forme A
51,93 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484165

AVENTICS Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484165

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
5 m2+EForme AConnecteur de distributeur forme A
57,05 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
1834484204

AVENTICS Connecteur de distributeur, série CON-VP, Cartouche de douille à 0° 1834484204

Longueur de câbleContactsRaccordement électriqueType d’accessoireDisponibilité
3 m2+EForme CConnecteur de distributeur forme C
42,03 $US
AJOUTER À LA LISTE