AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme A 1834484164
Référence:
Spécifications
| Câble | Avec câble |
| Tension de service CA maxi | 230 V CC |
| Tension de service CC, maxi | 230 V CA |
| Raccordement électrique 1, type | Prise femelle |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | Forme A |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | 2+E |
| Sortie de câble 1 | Coudé |
| Sortie de câble équerre | 90° |
| Raccordement électrique 2, type | Extrémités de câble ouvertes |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 3 pôles |
| Affectation des contacts | 2+E |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 3 m |
| Indice de protection | IP67 |
| Circuit de protection | Varistance |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Avec LED | Rouge |
| Section du conducteur | 0.75 mm² |
| Câble-Ø | 5.9 mm |
| Couple de serrage de la vis de fixation | 0.4 Nm |
| Poids | 0.2 kg |
| Matériau joints | Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène |
| Matériau gaine de câble | Chlorure de polyvinyle (PVC) |