AVENTICS™ Série BCP 1922161000

Référence:

AVENTICS-1922161000

593,86 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCP-DB-218-153-0NR-ST-G034

Spécifications

SouffletÀ 2 plis
Type de constructionVérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 3/4
Diamètre de couvercle141 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.153 mm
Espace de montage radial min.235 mm
Hauteur de montage, min.77 mm
Hauteur de montage, maxi230 mm
Force min.7700 N
Force max.14800 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids2.3 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé