AVENTICS™ Série BCP 1923061000

Référence:

AVENTICS-1923061000

447,27 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
BCP-SB-231-079-0NR-ST-G034

Spécifications

SouffletÀ 1 pli
Type de constructionVérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air compriméG 3/4
Diamètre de couvercle141 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.15 °
Course effective max.79 mm
Espace de montage radial min.245 mm
Hauteur de montage, min.51 mm
Hauteur de montage, maxi130 mm
Force min.6900 N
Force max.14700 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids1.9 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé