AVENTICS™ Vérins cylindriques, Série RPC R412020723

Référence:

AVENTICS-R412020723

242,35 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
RPC-DA-063-0200-12-1-2-BAS

Spécifications

Type de constructionVersion : modèle compact
Ø du piston63 mm
Course200 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1765 N
Force du piston sortante1960 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe1.5 J
Poids 0 mm course1.62 kg
Poids +10 mm course0.044 kg
Course maxi1200 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C