Vérins cylindriques AVENTICS™ série RPC

Pièces détachées
Voir le catalogue
Les vérins cylindriques AVENTICS série RPC présentent un large éventail d’options de raccordement. Ils sont faciles à nettoyer et conviennent aux applications d’emballage dans l’industrie alimentaire grâce à des lubrifiants de qualité alimentaire. La série RPC peut également être utilisée dans des applications standard pour tous les besoins d’automatisation des machines.

1 - 10 de 236 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Fonction des vérins
Amortissement
Disponibilité
Raccordement d’air comprimé
Exigences relatives à l’environnement
Industrie
Piston magnétique
Max Stroke
Pression de service maximale
Extension de la force du piston
Rétraction de la force du piston
Filetage de tige de piston
Product Series
Livraison rapide disponible
Racleur
Type de racleur
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R412020640

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020640

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm25 mmÀ double effetamortissement élastique
138,53 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020641

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020641

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm50 mmÀ double effetamortissement élastique
140,15 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020642

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020642

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm80 mmÀ double effetamortissement élastique
142,09 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020643

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020643

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm100 mmÀ double effetamortissement élastique
143,38 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020644

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020644

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm125 mmÀ double effetamortissement élastique
145,01 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020645

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020645

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm160 mmÀ double effetamortissement élastique
147,27 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020646

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020646

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm200 mmÀ double effetamortissement élastique
149,86 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020647

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020647

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm250 mmÀ double effetamortissement élastique
153,10 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020648

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020648

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm320 mmÀ double effetamortissement élastique
157,63 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412020649

AVENTICS Vérins cylindriques, Série RPC R412020649

Diamètre d’alésageLongueur de courseFonction des vérinsAmortissementDisponibilité
32 mm400 mmÀ double effetamortissement élastique
162,81 $US
AJOUTER À LA LISTE