AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412026789

Référence:

AVENTICS-R412026789

Visualisez les caractéristiques
CON-RD

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementRaccordement par borne guillotine
Ø min. du câble raccordable2.5 mm
Ø max. du câble raccordable5.1 mm
Raccord électrique norméIEC 61076-2-104
CertificatsRoHS
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Nombre de conducteurs4
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression