Connecteurs ronds AVENTICS™ série CON-RD
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1824484026
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| M12x1 | Connecteur | 5-pin | Code B |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1824484027
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| M12x1 | Prise femelle | 5-pin | Code B |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1824484028
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M12x1 | Connecteur | 5-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1824484029
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M12x1 | Prise femelle | 5-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1834484173
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M8x1 | Prise femelle | 3-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1834484174
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M8x1 | Prise femelle | 3-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1834484175
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M8x1 | Prise femelle | 4-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1834484177
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M12x1 | Prise femelle | 4-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1834484178
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M12x1 | Prise femelle | 4-pin | Code A |
AVENTICS Connecteur rond, Série CON-RD 1834484222
| Type d’accessoire | Raccordement électrique | Type de raccordement électrique | Nombre de pôles | Codage |
|---|---|---|---|---|
| Connecteur rond | M12x1 | Connecteur | 4-pin | Code A |