AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412026803

Référence:

AVENTICS-R412026803

Visualisez les caractéristiques
CON-RD

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementPush-in
Ø min. du câble raccordable4 mm
Ø max. du câble raccordable8 mm
ProtocolePROFIBUS DP
BlindageBlindé, EN 61076-2-101
CertificatsRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.85 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage B
Sortie de câbleCoudé
Poids0.044 kg
Matériau boîtiersZinc coulé sous pression
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)