AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE7 R412028725
Référence:
Spécifications
| Signal de sortie | PNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V CC, 4 - 20 mA |
| Type | Électronique |
| Type de construction | Avec élément de capteur sur base piézorésistive |
| Pression de pilotage mini/maxi | -1 bar |
| Pression de pilotage maxi | 1 bar |
| Sécurité contre les surpressions | 10 bar |
| Logique de commutation | NO/NF (réglable) |
| Tenue aux chocs maxi. | 30 g |
| Tenue aux vibrations | 5 g (10 - 150 Hz) |
| Exactitude en % (de la valeur finale) | <± 0,5 % |
| Hystérèse | réglable |
| Valeurs mesurées | Pression relative |
| Plage d'affichage | OLED |
| Affichage réglable en | bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, % |
| Raccordement de l'air comprimé | G 1/4 |
| Type de raccordement d’air comprimé | Taraudage |
| Température min. du fluide | -25 °C |
| Température max. du fluide | 80 °C |
| Fluide | Air comprimé, Gaz neutres, Huile hydraulique, Liquides neutres |
| Certificats | Déclaration de conformité CE, UKCA, RoHS, Conforme à REACH, UL (Underwriters Laboratories) |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | M12x1 |
| Raccordement électrique, Nombre de pôles | À 4 pôles |
| Raccordement électrique, codage | Codage A |
| Température ambiante min. | -25 °C |