Capteurs de pression AVENTICS™ série PE7
AVENTICS Capteur de pression, Série PE7 R412028725
| Industrie | Signal de sortie | Type d’accessoire | Protection contre les surpressions | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA | 10 bar |
AVENTICS Capteur de pression, Série PE7 R412028726
| Industrie | Signal de sortie | Type d’accessoire | Protection contre les surpressions | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA | 10 bar |
AVENTICS Capteur de pression, Série PE7 R412028727
| Industrie | Signal de sortie | Type d’accessoire | Protection contre les surpressions | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA | 10 bar |
AVENTICS Capteur de pression, Série PE7 R412028728
| Industrie | Signal de sortie | Type d’accessoire | Protection contre les surpressions | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Industrie | PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link|0 - 10 V DC, 4 - 20 mA | 10 bar |