AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE7 R412028726

Référence:

AVENTICS-R412028726

635,10 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
PE7-PA-G014-EX-V10-010-M012

Spécifications

Signal de sortiePNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
TypeÉlectronique
Type de constructionAvec élément de capteur sur base piézorésistive
Pression de pilotage mini/maxi-1 bar
Pression de pilotage maxi1 bar
Sécurité contre les surpressions10 bar
Logique de commutationNO/NF (réglable)
Tenue aux chocs maxi.30 g
Tenue aux vibrations5 g (10 - 150 Hz)
Exactitude en % (de la valeur finale)<± 0,5 %
Hystérèseréglable
Valeurs mesuréesPression relative
Plage d'affichageOLED
Affichage réglable enbar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide80 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres, Huile hydraulique, Liquides neutres
CertificatsDéclaration de conformité CE, UKCA, RoHS, Conforme à REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM12x1
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique, codageCodage A
Température ambiante min.-25 °C