AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

Référence:

AVENTICS-R412028895

146,64 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
ST6-IO-K02U-030-SM

Spécifications

Raccordement électrique typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
CâbleAvec câble
Longueur câble2 m
Largeur de rainureRainure 6 mm
Tension de service des équipements13-30 V DC
Répétabilité plage de mesure max.typ. 0,05 mm @25°C
Signal de sortie0 - 10 V CC, IO-Link
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Résolution IO-Link typ.0,01 mm
Résolution analogue typ.0,014 mm
Ecart de linéarité0,3 mm
Vitesse de détection1 m/s
MatériauPolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau gaine de câblePolyuréthane (PUR)