Capteurs de position AVENTICS™ série ST6-SM

Les capteurs de position AVENTICS série ST6-SM garantissent une détection continue des mouvements de piston dans des plages de mesure de pouvant aller jusqu’à 50 mm. IO-Link permet de régler 8 points zéro de commutation. Les capteurs compacts de 32,5 mm sont faciles à monter dans la fente en T de 6 mm. La fonction de diagnostic de l’actionneur de la sonde utilise des données de performance telles que la vitesse du piston, la course du piston ou le nombre de courses de piston pour rendre visibles les procédés dans les entraînements pneumatiques.

1 - 2 de 2 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type d’accessoire
Longueur de câble
Type de raccordement électrique 2
Product Series
Disponibilité
Industrie
Indice de protection
Largeur de fente
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R412028895

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028895

Type d’accessoireLongueur de câbleType de raccordement électrique 2Product SeriesDisponibilité
2 mExtrémités de câble ouvertesST6-SM
146,64 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R412028896

AVENTICS Sensor, Series ST6-SM R412028896

Type d’accessoireLongueur de câbleType de raccordement électrique 2Product SeriesDisponibilité
0.3 mConnecteurST6-SM
154,64 $US
AJOUTER À LA LISTE