AVENTICS™ Régulateur de pression proportionnel, série ED07, ProfiNet R414014318

Référence:

AVENTICS-R414014318

Visualisez les caractéristiques

Spécifications

ProtocoleProfinet
CommandePilotage direct
Signal de sortieNumérique
Tension de service CC24 V
Courant absorbé maxi1400 mA
Plage de réglage de la pression min.0 bar
Plage de réglage de la pression max.10 bar
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi12 bar
Hystérèse< 0,03 bar
FluideAir comprimé
Débit nominal Qn1300 l/min
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
Indice de protectionIP65
Type de constructionDistributeur à clapet
CertificatsDéclaration de conformité CE
Raccordement de signalM12