Régulateurs de pression électropneumatiques AVENTICS™ série ED07

Voir le catalogue
Télécharger le logiciel
La série ED07 d’AVENTICS offre une pressurisation proportionnelle et les vannes d’échappement sont contrôlées séparément pour fournir une régulation dynamique pour les applications les plus exigeantes.

Your selection:
    Analog
    EtherCAT
    Directly controlled
    Air exhaust
    0.05 bar
    0.2 bar
    1 bar
    2 bar
    6 bar
    10 bar
    16 bar
    20 bar
    CE declaration of conformity
    EtherCAT
    PROFINET
    1400 mA
    24 V
    1300 l/min
    3/3 (2x2/2)
    0,04 bar
    < 0,001 bar
    < 0,003 bar
    < 0,015 bar
    < 0,03 bar
    < 0,04 bar
    < 0,09 bar
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    0.12 bar
    0.7 bar
    3 bar
    8 bar
    12 bar
    18 bar
    21 bar
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    Switch output
    digital
    IP65
    -1 bar
    0 bar
    M12
    Poppet valve
    1 - 10 de 65 résultats pour les produits
    Sélectionner les colonnes
    Commande d’actionnement
    Type de contrôle
    EP Function
    Plage de régulation
    Disponibilité
    Certifications
    Protocole de communication
    Courant consommé max.
    Tension de service CC
    Débit (l/min)
    Fonction
    Hystérésis
    Industrie
    Signal d’entrée
    Température ambiante maximale
    Pression de service maximale
    Produit
    Température ambiante minimale
    Signal de sortie
    Product Series
    Indice de protection
    Plage de régulation min.
    Taille du raccordement du signal
    Version de détendeur
    Meilleure correspondance
    Meilleure correspondance
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)
    UGS du produit (A-Z)
    UGS du produit (Z-A)
    No Image Available For Product
    5610264200

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264200

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression20 bar
    4 105,30 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264210

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264210

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression20 bar
    4 105,30 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264220

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264220

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression20 bar
    4 105,30 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264230

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264230

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression20 bar
    4 105,30 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264500

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264500

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression10 bar
    2 946,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264510

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264510

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression10 bar
    2 946,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264520

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264520

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression10 bar
    2 946,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264530

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264530

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression10 bar
    2 946,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264800

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264800

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression6 bar
    2 946,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE
    No Image Available For Product
    5610264810

    AVENTICS Modulateur de pression E/P, Série ED07 5610264810

    Commande d’actionnementType de contrôleEP FunctionPlage de régulationDisponibilité
    analogueRégulation directeEchappement de pression6 bar
    2 946,58 $US
    AJOUTER À LA LISTE