AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

Référence:

AVENTICS-R419300763

4 336,82 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
Marex Propulsion Controller - MPC

Spécifications

Alimentation électrique24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Humidité relative de l’air0,95 %
Rigidité diélectrique500 V CA
Max. Conductor cross-section of terminals1.5 mm²
Max. Conductor cross-section of terminals10 A
RemarqueNormes CEM appliquées
Indice de protection selon EN 60529IP20
Poids1.6 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Weight1.6 kg
Housing materialStainless Steel