AVENTICS™ série Marex OS

Le Marex OS d’AVENTICS fonctionne avec de nombreux systèmes de propulsion, notamment les systèmes d'inverseurs de marche et même des concepts d’entraînement de pointe tels que les systèmes hybrides. Son architecture peut être personnalisée pour s'adapter à la plupart des spécifications du client. Grâce à un seul entraînement de bus CAN contrôlé automatiquement par train et à un automate logiciel interne, la commande du navire est fiable et adaptable. Le pré-assemblage simplifie l’installation.

1 - 10 de 21 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Industrie
Disponibilité
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R417004000

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004000

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004001

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004001

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004002

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004002

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004004

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004004

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004005

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004005

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004006

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004006

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004008

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004008

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004010

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004010

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004011

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004011

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R417004012

AVENTICS Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004012

IndustrieDisponibilité
Marine
AJOUTER À LA LISTE