PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001015

Référence:

AVENTICS-R422001015

88,05 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-032-0010-0041224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston32 mm
Course10 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM8
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante435 N
Force du piston sortante507 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.5 J
Poids 0 mm course0.233 kg
Poids +10 mm course0.042 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C