AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001073
Référence:
Spécifications
| Normes | ISO 21287 |
| Ø du piston | 20 mm |
| Course | 50 mm |
| Orifices | M5 |
| Principe de fonctionnement | À double effet |
| Amortissement | amortissement élastique |
| Piston magnétique | Piston avec aimant |
| Spécifications de l’environnement | Norme industrielle, En option en ATEX |
| Filetage de la tige de piston - type | Taraudage |
| Filetage de la tige de piston | M6 |
| Tige de piston | Simple, unilatéral |
| Racleur | Racleur industriel standard |
| Pression | 6,3 bar |
| Force du piston entrante | 148 N |
| Force du piston sortante | 198 N |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Pression de service min. | 1 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Energie de frappe | 0.2 J |
| Poids 0 mm course | 0.099 kg |
| Poids +10 mm course | 0.023 kg |
| Course maxi | 300 mm |
| Fluide | Air comprimé |
| Température min. du fluide | -20 °C |