AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001108

Référence:

AVENTICS-R422001108

229,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-063-0100-0041224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston63 mm
Course100 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM10
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1827 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe1.3 J
Poids 0 mm course0.689 kg
Poids +10 mm course0.087 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C