AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001274

Référence:

AVENTICS-R422001274

129,04 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-025-0010-0071224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston25 mm
Course10 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonAvec dispositif antirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante309 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.3 J
Poids 0 mm course0.155 kg
Poids +10 mm course0.03 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C