AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001329

Référence:

AVENTICS-R422001329

Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-080-0040-0071224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston80 mm
Course40 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM12
Tige de pistonAvec dispositif antirotation
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante2969 N
Force du piston sortante3167 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe1.8 J
Poids 0 mm course1.46 kg
Poids +10 mm course0.136 kg
Course maxi500 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C