AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001503

Référence:

AVENTICS-R422001503

81,32 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
CCI-SA-020-0010-0031224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston20 mm
Course10 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige sortie sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante198 N
Force du piston sortante13 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.15 J
Poids 0 mm course0.101 kg
Poids +10 mm course0.023 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C