AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001624

Référence:

AVENTICS-R422001624

102,63 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
CCI-SA-025-0020-0021234110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston25 mm
Course20 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante25 N
Force du piston sortante235 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1.5 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.2 J
Poids 0 mm course0.131 kg
Poids +10 mm course0.032 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C