AVENTICS™ Vérin compact ISO 21287, Série CCI R422001754

Référence:

AVENTICS-R422001754

Afficher la configuration
Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-025-0010-0041234110000000000016-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston25 mm
Course10 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM8x1,25
Tige de pistonTraversante
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante216 N
Force du piston sortante216 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe0.3 J
Poids 0 mm course0.166 kg
Poids +10 mm course0.032 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C