PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668785

Référence:

AVENTICS-R480668785

656,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-DA-100-0125-IC-0210028111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston100 mm
Course125 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, En option en ATEX, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante4639 N
Force du piston sortante4948 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe2.5 J
Poids 0 mm course2.33 kg
Poids +10 mm course0.108 kg
Course maxi500 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C