AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668894

Référence:

AVENTICS-R480668894

125,15 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-SA-016-0020-IC-0210012111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston16 mm
Course20 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante12 N
Force du piston sortante115 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³