AVENTICS™ ISO 21287, Série CCL-IC R480668915

Référence:

AVENTICS-R480668915

244,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CCL-SA-040-0025-IC-0210019111AB00000-BAS

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston40 mm
Course25 mm
OrificesG 1/8
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, compatible avec l’industrie alimentaire, protection anti-corrosion élevée
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante43 N
Force du piston sortante749 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension du ressort maxi43 N
Energie de frappe0.52 J
Poids 0 mm course0.406 kg
Poids +10 mm course0.04 kg
Course maxi25 mm
FluideAir comprimé