AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633803

Référence:

AVENTICS-R481633803

1 415,91 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
SPRA-BS-032-100

Spécifications

Ø du piston32 mm
Filetage de la tige de pistonM10x1,25
RemarqueSPRA-BS
Force axiale dynamique max.0.7 kN
Force axiale statique max.0.7 kN
Capacité de charge dynamique2.8 kN
Couple de rotation max. (pour Fmax)0.45 Nm
Vitesse linéaire max.150 mm/s
Vitesse de rotation max.3000 1/min
Accélération max.6 m/s²
Durée de mise en circuit100 %
Type de brocheFiletage à billes
Diamètre de broche10 mm
Pas de vis3 mm
Précision du pasG7
Course100 mm
Réserve de course (bilatérale)1 mm
Jeu à l’inversion0.06 mm
Efficacité %75
Inertie avec course 0 mm0.042 *10-⁴ kgm²
Inertie par course 100 mm0.0047 *10-⁴ kgm²
Poids 0 mm course0.74 kg
Poids +100 mm course0.34 kg
NormalisationISO 15552
Indice de protectionIP54S