Actionneurs électriques à tige AVENTICS™ série SPRA

Voir le catalogue
Les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA constituent la solution idéale pour obtenir des mouvements linéaires rapides et puissants. À la fois très flexibles, précis et économes en énergie, ils améliorent la durabilité et le coût total de possession (TCO). La conception modulaire de la série SPRA permet un raccordement facile au moteur et au système de contrôle-commande de votre choix, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies en matière de conception et de programmation. La série SPRA est conforme à la norme ISO 15552 et utilise des matériaux de haute qualité, tels qu’un système d’étanchéité IP54S, assurant un haut niveau de fiabilité même dans des conditions difficiles.

1 - 10 de 108 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Diamètre d’alésage
Longueur de course
Filetage de tige de piston
Sonde à vis
Disponibilité
Capacité de charge dynamique
Industrie
Modes de protection
Livraison rapide disponible
Type de vis
Normes et réglementations
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633796

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm50 mmM10x1,251.5 mm
1 092,32 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633797

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm100 mmM10x1,251.5 mm
1 123,75 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633798

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm150 mmM10x1,251.5 mm
1 155,25 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633799

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm200 mmM10x1,251.5 mm
1 186,72 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633800

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm300 mmM10x1,251.5 mm
1 249,64 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633801

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm400 mmM10x1,251.5 mm
1 312,58 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633802

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm50 mmM10x1,253 mm
1 384,49 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633803

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm100 mmM10x1,253 mm
1 415,91 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633804

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm150 mmM10x1,253 mm
1 447,43 $US
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633805

Diamètre d’alésageLongueur de courseFiletage de tige de pistonSonde à visDisponibilité
32 mm200 mmM10x1,253 mm
1 478,87 $US
AJOUTER À LA LISTE