AVENTICS™ Vérin compact, Série CCI R481636852

Référence:

AVENTICS-R481636852

CCI-DA-125-125-00-40-000-1-2-000-000-1-00-000

Spécifications

NormesBasé sur la norme ISO 21287
Ø du piston125 mm
Course125 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement élastique
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante7422 N
Force du piston sortante7731 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Energie de frappe3.3 J
Poids 0 mm course3.626 kg
Poids +10 mm course0.173 kg
Course maxi500 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C