AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654384

Référence:

AVENTICS-R481654384

Visualisez les caractéristiques
CCI-DA-025-0015-0042224110000200000000-B

Spécifications

NormesISO 21287
Ø du piston25 mm
Course15 mm
OrificesM5
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement préréglé pneumatiquement
Piston magnétiquePiston avec aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle, En option en ATEX
Filetage de la tige de piston - typeTaraudage
Filetage de la tige de pistonM6
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante260 N
Force du piston sortante309 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.1 bar
Pression de service maxi10 bar
Énergie d'amortissement0.56 J
Poids 0 mm course0.123 kg
Poids +10 mm course0.026 kg
Course maxi300 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C