Détendeur TESCOM™ série 20-1000 gaz

Le détendeur de la série 20-1000 est conçu avec de l’aluminium léger pour les véhicules au gaz naturel comprimé intégré dotés d’un moteur de 7 litres ou plus. Détection par piston pour une longue durée de service avec échangeur de chaleur pour éviter le gel.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 248 bar <br>Gammes de pression aval :<br>3,4 à 6,1 bar<br>6,2 à 13,8 bar<br>13,9 à 22,1 bar
MatériauCorps : aluminium 6061-T6 nickelé <br>Siège : Vespel®<br>Vanne principale : acier inoxydable 17-4<br>Capteur : aluminium 6061-T6<br>Insert de sonde : acier inoxydable 17-4<br>Autres pièces : acier inoxydable série 300, Teflon®, Buna-N, éthylène-propylène
Température de service-40 °F à 200 °F / -40 °C à 93 °C
Diamètre et type d’orificeType d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4" en entrée, 3/8" en sortie
Capacité de débitCv = 0,5
Type de chargeRessort
Poids0,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.