Détendeur d'hydrogène TESCOM™ série 20-1200

Le détendeur de la série 20-1200 est un détendeur léger conçu pour la régulation de la pression à bord de véhicules à pile à hydrogène. Il convient pour des pressions d’entrée allant jusqu'à 70 MPa et comprend un filtre intégré de 10 microns permettant d’éviter toute contamination pendant l’installation. Le détendeur 20-1200 est un excellent choix pour une utilisation sur les véhicules industriels et commerciaux légers et lourds, comme les bus et les camions.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 351 bar (corps en aluminium) - 702 bar (corps en acier inoxydable)<br>Pression aval maximale : 31,0 bar
Matériau du corpsAluminium 6061-T6 avec plaquage au nickel sans électrodes, acier inoxydable 316
Matériau du siègeVespel®
Joints toriquesBuna-N
Matériau de la vanne principaleAcier inoxydable 316
Matériau capteurAluminium 6061-T6
Filtre de 10 micronsAcier inoxydable 316
Autres piècesAcier inoxydable série 30 , Téflon®, acier inoxydable 18-8
Température de service-30 °F à 165°F / -34 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orificeType d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie<br>entrée 1/4", sortie 1/4" , calibre 1/4" <br>entrée 3/8", sortie 1/2", calibre 3/8"<br>entrée 3/8", sortie 3/8", calibre 1/4"
Capacité de débitCv = 0,50
Poids (approximatif)0,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.