Détendeur sans ressort et sans filetage TESCOM™ 23

Le détendeur en ligne ultra haute pureté TESCOM™ série 23 offre une finition de 10 Ra micropouces avec des capacités de débit élevées pouvant atteindre 950 LS/min. La membrane cintrée de la série 23 présente une conception interne sans ressort ni filetage et peut fournir une pression amont de 17,2 bar et une pression aval allant jusqu’à 6,9 bar. Idéale pour la régulation en ligne à débit élevé ; convient parfaitement à la purge.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 10,3 ou 17,2 bar <br>Gammes de pression aval : 0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 316L VAR avec polissage électrolytique<br>Siège de vanne : Teflon® ou PCTFE<br>Membrane et tige : acier inoxydable 316L<br>Joints et autres pièces : acier inoxydable 316<br>
Température de serviceSiège Teflon® : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F<br>Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F<br>
Diamètre et type d’orificeOrifices d’entrée et de sortie : 1/4 MVCR, fixe, 1/2 FVCR, 1/2 MVCR, tube 1/2, tube 3/4 <br>Prises de manomètre : 1/4 HPIC, 1/4 FVCR, 1/4 MVCR, fixes, 1/4 MVCR, pivotant<br>
Capacité de débitCv = 1,8
Poids1,5 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.