Détendeur TESCOM™ série 26-1300
Spécifications
| Pression amont maximale | Acier inoxydable : 690 bar<br>Laiton : 415 bar <br> |
| Plages de pression aval | <br>0,3 à 35, 0,3 à 55, 0,7 à 105, 1 à 175, 1,7 à 275, 3,4 à 415, 14 à 690 bar<br> |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 ou laiton |
| Matériau du siège | Siège de vanne principale : Vespel®<br>Siège d’évent : CTFE<br> |
| Chapeau | Acier inoxydable série 300 |
| Bagues d’appui | Téflon® |
| Filtre de 40 microns | Acier inoxydable série 300 ou bronze |
| Éléments internes | Acier inoxydable série 300 |
| Diamètre et type d’orifice | Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649, haute pression, pression moyenne<br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4", 3/8" (NPTF uniquement)<br> |
| Température de service | -40 °C à 74 °C |
| Capacité de débit | Standard : Cv = 0,06<br>En option : Cv = 0,02, 0,12, 0,30<br> |
| Type de charge | Ratio air, dôme, rappel, réglage à clé |
| Poids (sans manomètres) | Acier inoxydable : 2,5 kg <br>Laiton : 2,6 kg<br> |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |