Détendeur TESCOM™ 26-1100 à charge par dôme
Spécifications
| Pression amont maximale | Corps en acier inoxydable (orifice de 0,25") : 690 bar / 10 000 psig<br>(orifice de 0,375") : 414 bar / 6 000 psig<br>Corps en aluminium : 414 bar / 6 000 psig<br>Corps en laiton : 414 bar / 6 000 psig |
| Plages de pression aval | Jusqu’à l’entrée maximale |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, aluminium ou laiton |
| Membrane et joints toriques | Buna-N |
| Bagues d’appui | PTFE |
| Matériau du siège | CTFE |
| Bagues de retenue | Acier inoxydable 15-7 |
| Capuchon de vanne | Acier inoxydable 17-4 |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300 |
| Température de service | -40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F |
| Diamètre et type d’orifice | Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649<br>Orifice de dôme : MS33649 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4"<br>Diamètre des orifices d’entrée et de sortie : 3/8", 1/2" |
| Capacité de débit | Orifice de 0,25" : Cv = 0,46 <br>Orifice de 0,375" : Cv = 1,30 |
| Type de charge | Dôme |
| Poids (sans manomètres) | Acier inoxydable : 4,5 kg / 10 lb<br>Aluminium : 1,8 kg / 4 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |