Détendeur sans décharge TESCOM™ série 26-1500
Spécifications
| Pression amont maximale | Acier inoxydable : 414 bar<br>Laiton, aluminium : 345 bar |
| Plages de pression aval | 0 à 3,4, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable 316, laiton, aluminium |
| Matériau du chapeau | Acier inoxydable série 300 |
| Matériau du filtre de 40 microns | Acier inoxydable 316 |
| Matériau du siège | CTFE |
| Matériau des joints toriques et de la membrane | Buna-N |
| Matériau des autres pièces | Acier inoxydable série 300 |
| Température ambiante de service et du fluide | -40 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | SAE, NPTF, MS33649<br>1/4, 3/8, 1/2 (acier inoxydable uniquement) |
| Capacité de débit | Cv = 0,08 |
| Type de charge | Ressort |
| Poids (sans manomètres) | 1,4 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |