Régulateur de pression de commande TESCOM™ série 26-1700

Le détendeur de la série 26-1700 régule des pressions pouvant atteindre 1 034 bar / 15 000 psig et est adapté pour le service sur gaz ou liquides. Idéal pour la régulation de la pression de refoulement des pompes, la régulation de la pression des réacteurs et la décharge de surpression.

Spécifications

Pression amont maximale689 bar / 10 000 psig
Plages de pression aval<br>0,35 à 34,5, 0,35 à 55,2, 0,69 à 103, 1,03 à 172, 1,72 à 276, 3,45 à 414 et 13,8 à 689 bar<br>5 à 500, 5 à 800, 10 à 1 500, 15 à 2 500, 25 à 4 000, 50 à 6 000 et 200 à 10 000 psig
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Matériau du siègeCTFE (26-17X1 jusqu’à 26-17X4), Téflon® (26-17X5 jusqu’à 26-17X7)
Joints toriquesBuna-N
Bagues d’appuiTéflon®
JointCTFE
AjustageAcier inoxydable série 300
Diamètre et type d’orifice1/8", 1/4", 3/8", 1/2"<br> SAE, NPTF, MS33649, haute pression, pression moyenne<br>Bride 1/2", 1"<br>
Température de service-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Capacité de débitCv = 0,10 (26-17X1 jusqu’à 26-17X4) <br>Cv = 0,14 (26-17X5 jusqu’à 26-17X7)<br>
Poids2,2 kg / 5 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.