Déverseur amont TESCOM™ série 26-2900

L’appareil série 26-2900 est un détendeur à dôme à rappel négatif doté d’une vanne principale équilibrée. Ce détendeur contrôle la pression en amont jusqu’à 69,0 bar avec un réglage du rappel par à ressort. Idéal pour les applications de plongée sous-marine, pour vider l’air expiré de la chambre de pression (système respiratoire intégré) et de la tourelle de plongée.

Spécifications

Classe de pressionPression de contrôle maximale : 69,0 bar<br>Plages de référence maximales : 69,0 bar<br>Gammes de pression de rappel : 0, 0 à 1,0, 0 à 2,1, 0 à 3,1 bar<br>
MatériauCorps : Acier inoxydable 303 ou laiton<br>Siège : CTFE<br>Membrane : Non renforcée : Viton-A®<br>Joints toriques : Viton-A®<br>Bagues d’appui : Téflon®
Autres piècesAcier inoxydable série 300 et laiton
Température de service-18 à 74 °C
Diamètre et type d’orificeSAE 1/2", NPTF, MS33649, BSP
Capacité de débitCv = 2,0
Type de chargeDôme
Poids4,5 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.