Déverseur à un étage TESCOM™ série 44-2300

Le déverseur série 44-2300 est compact, léger et à un seul étage pour des débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels inférieurs à 113 LS/min. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’analyse, l’échantillonnage de gaz, les usines pilotes, les ensembles d’équipementiers et les laboratoires de recherche et développement.

Spécifications

Classe de pressionPlages des pressions régulées : 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 316, laiton ou Monel <br>Chapeau : acier inoxydable série 300, laiton<br>Siège : CTFE<br>Membrane : acier inoxydable 316 ou Elgiloy®
Autres piècesAcier inoxydable 316, Monel (pour le corps en Monel)
Température de service-40 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4
Capacité de débitCv = 0,08
Type de chargeRessort, dôme
Poids0,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.