Détendeur de gaz à un étage TESCOM™ série 44-2600

Le détendeur série 44-2600 est compact, extrêmement sensible, à un étage et de haute pureté pour les gaz spéciaux, inflammables et industriels avec des débits inférieurs à 283 LS/min / 10 pi³/min. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour une utilisation dans les systèmes d’échantillonnage de gaz/analyseur, les piles à combustible, les incubateurs de cultures tissulaires et cellulaires et l’alimentation en combustible des détecteurs de flamme par chromatographie. Également excellent pour les applications à faible débit et basse pression différentielle.

Spécifications

Pression amont maximale27,6 ou 241 bar / 400 ou 3 500 psig
Plages de pression aval0 -<br>12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (modèles à entrée de 400 psig uniquement) <br>0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (modèles à entrée de 27,6 bar uniquement)
MatériauCorps : acier inoxydable 316 <br>Chapeau : acier inoxydable 303<br>Membrane : acier inoxydable 316<br>Siège : Téflon®<br>Manchon de frottement (intérieur) : Téflon®<br>Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service-40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4"
Capacité de débitEntrée 27,6 bar / 400 psig : Cv = 0,15<br>Entrée 241 bar / 3 500 psig : Cv = 0,06
Type de chargeRessort, dôme
Poids1,4 kg / 3 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.