Détendeur pour bouteille de gaz à deux étages TESCOM™
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 241 bar / 3 500 psig <br>Plages de pression aval : 0 à 1,7, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar / 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150, 0 à 250 psig |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316, laiton ou Monel <br>Chapeaux : acier inoxydable série 300 ou laiton<br>Membranes : acier inoxydable 316 ou Elgiloy®<br>Siège et manchon de frottement (intérieur) : Téflon® |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 et laiton (pour modèle en laiton) |
| Température de service | -40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4" |
| Capacité de débit | Cv = 0,05 |
| Poids (sans manomètres) | 1,4 kg / 3 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |