Détendeur de plongée à ressort TESCOM™ série 44-4000

Le détendeur 44-4000 avec biais à ressort et chargé par dôme est conçu pour les applications de suivi de la pression visant à maintenir une pression différentielle constante. La décharge permet d'augmenter et de diminuer la pression. Idéal pour une utilisation dans les applications de plongée requérant un système respiratoire d'urgence.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 414 bar<br>Plages de pression aval : 3,4-103 bar
MatériauCorps : Acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, laiton, laiton chromé<br>Siège de vanne principale, joint d’étanchéité : CTFE, Vespel®<br>Bague d’appui : Téflon®
Joint toriqueBuna-N, Viton®, éthylène-propylène, Kalrez®
Éléments internesAcier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 PH, laiton
Diamètre et type d’orificeType d'orifice d'entrée et de sortie : BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>Diamètre d'orifice d'entrée et de sortie : 1/2", 3/4"
Capacité de débitVanne principale : Cv = 0,7 (Cv = 2,0 en option)<br>Évent : Cv = 0,35
Type de chargeDôme, air
Poids8 lb / 3,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.