Détendeur hydraulique TESCOM™ série 50-2000
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 690 bar / 10 000 psig, 1 034 bar / 15 000 psig <br>Pression aval maximale : jusqu’à 690 bar / 10 000 psig standard |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316<br>Siège, évent et vanne principale : acier inoxydable 17-4, Vespel®<br>Joints toriques d’appui : voir le sélectionneur de références |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60 |
| Température de service | -26 °C à 74 °C / -15 °F à 165 °F |
| Diamètre et type d’orifice | Diamètre : 1/4", 3/8", 1/2", 9/16" <br>Types : SAE, NPTF, MS33649, pression moyenne, haute pression |
| Capacité de débit | Cv = 0,02, 0,06, 0,12 |
| Type de charge | Ressort, air |
| Poids | 2,5 kg / 5,5 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |