Déverseur de liquide TESCOM™ série 54-2100

Le déverseur série 54-2100 est adapté aux applications liquides de 1 034 bar. Des modifications sont également disponibles pour 1 379 bar et 2 068 bar. Le siège et la tige en acier inoxydable trempé présentent une excellente résistance à l’usure dans les applications difficiles. Idéal pour la régulation de la pression de refoulement des pompes, l’injection de produits chimiques et les tests d’éclatement.

Spécifications

Pression amont maximale1 034 bar
Plages des pressions régulées<br>0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1 034 bar
MatériauBody: 316 Stainless Steel<br>Seat and Poppet: 17-4 Stainless Steel<br>O-Ring: See Part Number Selector<br>Valve Seal: Vespel®<br>Remaining Parts: 300 Series Stainless Steel
Bague d’appui (plages de pression amont)  2500-10,000 psig / 172-690 bar: Teflon®<br>  15,000 psig / 1034 bar: CTFE
Joint du capteur (plages de pression amont)  500-10,000 psig / 34.5-690 bar: CTFE<br>  15,000 psig / 1034 bar: Vespel®
Température de service-26 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice1/4", 3/8", 1/2" (NPTF/SAE/MS33649 uniquement), 9/16" (MP/HP uniquement), 3/4" (MP uniquement)<br>SAE, NPTF, MS33649, haute pression/Amico, pression moyenne/Slimline
Capacité de débitCv = 0,08
Type de chargeRessort, dôme, air
Poids2,3 kg
Informations supplémentairesFor custom modifications or a complete system solution, please�contact�your local sales office.