Détendeur hydraulique TESCOM™ série 54-2200
Spécifications
| Pression amont maximale | 552 bar |
| Plages de pression aval | 103, 207, 345, 414, 552 bar <br><br>DÉCHARGES de détendeur jusqu’à 0 psig dans toutes les gammes de pression |
| Matériau | Corps : Acier inoxydable 303 ou 316 Siège, vanne principale, capteur : Acier inoxydable 17-4 PH Joints toriques : Buna-N, Viton-A®, Kalrez®, éthylène-propylène Bagues d’appui : Téflon® |
| Chapeau, autres pièces | Acier inoxydable 303 |
| Température ambiante de service du fluide | -40 à 93 °C (selon le matériau d’étanchéité sélectionné, veuillez consulter TESCOM) |
| Diamètre et type d’orifice | 3/4<br>SAE, NPTF, MS33649<br>1/2, 1<br>Bride |
| Capacité de débit | Vanne principale : Cv = 2,0 <br>Évent : Cv = 1,6 |
| Type de charge | Ressort, dôme, air |
| Poids (approximatif) | 6,8 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |