Détendeur pour équipementiers TESCOM™ série BB1
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 6000 psig / 414 bar <br>Plages de pression aval<br> Basse pression : 0-220 psig / 0-15,2 bar <br> Haute pression : 0-1800 psig / 0-124 bar |
| Matériau | Corps : aluminium 6061 (nickelé)<br>Siège : CTFE, PEEK ou Vespel®<br>Joints toriques : voir le sélectionneur de références<br>Autres pièces : acier inoxydable série 300 ou aluminium |
| Température de service | -15 °F à 165 °F / -26 °C à 74 °C<br>-65 °F à 165 °F / -54 °C à 74 °C avec joints toriques en Buna-N <br>Jusqu’à 400 °F / 204 °C avec siège en Vespel® ou PEEK |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF ou SAE 1/4" |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Type de charge | Ressort |
| Poids (approximatif) | 0,2 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |