Détendeur à un étage TESCOM™ série DH

Le détendeur à un étage série DH se caractérise par une taille compacte avec une capacité de débit élevée comprise entre 142 et 5 663 LS/min 5 à 200 pi³/min. La conception à grande membrane et à vanne principale équilibrée fournit un faible affaissement (plage de débit utile supérieure) que les conceptions de la concurrence. Disponible en configuration à charge par dôme ou à ressort. Idéal pour une utilisation sur les gaz de purge, d’inertage à haut débit, de traitement thermique et de protection et donne de bons résultats à des différentiels de pression très bas comme les procédés alimentés par système Dewar. Adapté aux stations d’air respirable multipoint. Les détendeurs à débit élevé série DHF sont disponibles avec des brides selon la norme EN 1092 et sont adaptés au service sur gaz. Idéal pour une utilisation pour l’alimentation en gaz dans des installations nécessitant des débits élevés.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 34,5 bar / 500 psig<br>Plages de pression aval : 0 à 1,4, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar / 0 à 20, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150, 0 à 250 psig
MatériauCorps, chapeau, capuchon arrière : Acier inoxydable 316 ou laiton<br>Membrane : Éthylène-propylène, nylon renforcé, Gylon® (PTFE)<br>Décharge : CTFE, Vespel®
Vanne principale, joints toriquesBuna-N, éthylène-propylène, Chemraz®, Viton®
Autres piècesAcier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de service ambiante-20 °C à 74 °C / -4 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orificeBride NPTF 1/4, 1/2, 3/4, 1<br>, HPIC<br>1<br>
Capacité de débitCv = 5,0
Type de chargeRessort, dôme, air (en option)
PoidsAcier inoxydable : 6,8 kg / 15 lb <br>Laiton : 7,3 kg / 16 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.